Leave a message
MENU
Search
Languages

GMOV™ 组件

prodline_gmov
技术规格

Bourns 独创革命性的 GMOV™ 混合过压浪涌保护组件,在性能和可靠性方面优于传统的 MOV 组件。

创新的 GMOV™ 组件将金属氧化物变阻器 (MOV) 和气体放电管 (GDT) 与 Bourns 获得专利的 FLAT® 空间节省技术相结合。此款混合组件具有紧凑的外形,可用于代替普通的 14 或 20 毫米 MOV。

Bourns® GMOV™ 混合过压保护器适用于所有主要市场领域,包括工业、消费、医疗(低/中风险)* 和通信。GMOV™ 组件应用于电涌保护器 (SPD)、电涌带、白色家电、充电器、太阳能、医疗电子(低/中等风险)* 和数据线过功率应用是。总体而言,用于过压保护的 GMOV™ 组件几乎可用于任何由 AC 或 DC 驱动的应用。

GMOV™ 混合过压保护器系统均已通过测试、评估,证明可有效应对现场出现的各种危险。

GMOV™ 组件技术数据库

*Bourns® 产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns® 产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf.

产品
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series Datasheet Product Photo Device Symbol Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) imax 8/20 µs Size UL File No. MDS Design Files 工程 Buy Now
GMOV14D GMOV
45–320 56–415 6 KA 14 mm E313168 GMOV14D
Buy
GMOV20D GMOV
45–320 56–415 10 KA 20 mm E313168 GMOV20D
Buy
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
GMOV20Dgmov_part1TBD
TBD
e3GMOV
Request Report
GMOV20D
China RoHS2 - GMOV Components
GMOV14Dgmov_part1TBD
TBD
e3GMOV
Request Report
GMOV14D
China RoHS2 - GMOV Components

Introducing Bourns® GMOV™ Components

Training: Bourns® GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a