Search
Languages

Bourns 发表SRF新系列EMI线路滤波器

河边市, 加州, Jul 15, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表 SRF 新系列线路滤波器,适用于抑制电磁干扰(EMI)。Bourns® SRF0504、SRF0602、SRF0905、SRF1006、SRF1306 型为新的无铅线路滤波器,电感系数由 0.55 µH 至高达 6500 µH、额定电流达 5 amps。线路滤波器应用于个人计算机、终端机、测试设备、制程控制设备等需要抑制高频输入输出电子设备。最新的装置符合RoHS 规范,在高频下可提供极佳的 EMI 抑制能力,适合各种需要降低干扰的应用。

“采用适合的线路滤波器非常重要,这就是为何 Bourns 以新一系列的 EMI 线路滤波器拓展产品线,"Guido Zehnder,Bourns 电感组件产品线经理指出。新系列的线路滤波器提供客户大范围的电感系数,适合需要降低干扰的应用,如:计算机、通讯、仪器、工业与医疗应用。"

技术特色
型号 额定电流 电感范围 频率范围
SRF0504 up to 5 A 0.55 to 5.0 µH to 1200 MHz
SRF0602 300 mA 10 to 330 µH to 1600 MHz
SRF0905 up to 1.6 A 10 to 6500 µH to 300 MHz
SRF1006 up to 1.4 A 120 to 5000 µH to 200 MHz
SRF1306 up to 2.7 A 35 to 1000 µH to 250 MHz


价格与供货情形
Bourns 新系列 SRF 线路滤波器的建议价格范围为每件美金 0.36 元至美金 1.10 元,现已上市。如欲取得产品完整料号表与特性,请见共模扼流圈。

**符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件。

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称 与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com