Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns® 创新 IsoMOV™ 保护器组件

 

Bourns® IsoMOV™ 混合式保护组件乃是MOV 设计数十年来来最重大突破! 在全新设计中完全集成传统 GDT 和 MOV 于单一封装,该解决方案提供了一种共生关系,其中 GDT 可阻止可能导致过早失效的泄漏电流通过 MOV,它还使 MOV 在浪涌后防止可能损坏 GDT 的后续电流。

Bourns® IsoMOV™ 保护器提供: 
  • 高可靠性及长寿命 – 即使在特定恶劣环境中也不受影响
  • 扩大的温度范围
  • 低泄漏电流
  • 卓越的能源处理密度
  • 缓慢的寿命终止失效模式
Bourns® IsoMOV™ 保护器浪涌额定值为工程师提高设计灵活性,可与新一款更大尺寸的传统 MOV 器件相媲美。这使设计人员可以弹性地选择比 MOV 更小的 IsoMOV™ 保护器,或升级至同尺寸的 IsoMOV™ 保护器,以增强其保护方案的浪涌能力。
EP-POY-2021-Winner_sm

Bourns® IsoMOV™ 混合保护组件系列荣获全球知名电子媒体《电子产品》2021 年度被动组件奖肯定。

isomov_thumbnail_sm

凭借 Bourns® IsoMOV™ 保护器帮助,设计人员现在可以为其应用获得适当级别的浪涌保护,而无需在性能、尺寸、成本或重新设计方面做出任何妥协。


立即观看 Bourns® IsoMOV™ 混合保护器系列影片以了解更多:https://www.youtube.com/watch?v=hj-uAiJpWv0 

立即联络我们,让我们带您了解 IsoMOV™ 保护器如何解决您对浪涌保护的需求。

设计资源

Bourns 技术数据库 提供各项实用的设计资源,阐明 IsoMOV™ 保护器可应用于增强浪涌保护以满足各项设计要求的多种方式。
isomov_npb

Bourns® 完全集成的 IsoMOV™ 混合保护器全新产品简介

Bourns® 创新的 IsoMOV™ 保护器可有效解决 MOV 退化问题。
innovative_hybrid

创新的混合式保护装置提供坚固又可靠的电路保护解决方案白皮书

克服 MOV 浪涌寿命和暂时过压 (TOV) 耐受性问题。
universal_ac

一项全新的通用 AC 电源保护方案白皮书

了解一项全新 AC 电源输入保护方案,该方案可视乎需求提供一个集成强大的保护电路的选项。
surge_protection

专为 AC 和 DC 供电系统设计有效的浪涌保护应用说明

为您的 AC 和 DC 供电系统选择合适的浪涌保护。
isomov_datasheet

IsoMOV™ 混合保护组件数据表

IsoMOV™ 产品包含 3 个系列:IsoM3、IsoM5 和 IsoM8,具备 3kA、5 kA 和 8 kA 浪涌额定值。
isomov_hybrid

新型浪涌保护装置解决电路保护设计问题白皮书

如何提升浪涌保护性能、工作寿命和可靠性?立即阅读以了解更多!
specifying_surge

指定 Bourns 浪涌保护组件以符合 UL/IEC 62368-1 标准白皮书

了解如何满足具有挑战性的 MOV 需求以符合 UL/IEC 62368-1 产品安全合规性。
bourns_tbu-rs

专为 RS-485 和 RS-422 应用设计有效的电路保护白皮书

了解具有低电容的高级差分通信保护解决方案,该解决方案可实现最大数据速率并提供过流保护与过压保护。
a