Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出高額定電流 AEC-Q200 認證車規級屏蔽功率電感系列

全新電感系列採用鐵氧體芯和鐵氧體屏蔽設計,實現低磁場輻射,適用於對低雜訊運行要求嚴格的應用

2025年2月10日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,宣佈推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率電感器。全新 AEC-Q200 認證車規級電感為高可靠性消費、工業和電信應用提供更廣泛的電感選擇。

Bourns 全新功率電感採用鐵氧體芯和鐵氧體屏蔽設計,可實現低磁場輻射,其先進特性使其成為低雜訊環境應用的卓越電源轉換解決方案,適用於汽車輔助駕駛、車載娛樂系統和照明系統等領域。此外,Bourns® SRR6838A 系列具備出色的感值範圍和溫升電流性能,電感範圍最高可達100 μH,溫升電流最高達6.8 A。這款屏蔽電感還具備廣泛工作溫度範圍,可在 -55 °C 至 +150 °C 環境下穩定運行。

Bourns® SRR6838A 系列屏蔽功率電感現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a