四款全新多层片状电感系列专为射频应用优化设计,在精巧低外型封装中提供优异的高频性能
2026年2月23日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日推出四款多层片状电感系列产品:CE0603G、CE0603M、CE1005Q 和 CE1608Q 系列。此系列电感器采用先进多层技术打造单体结构设计,为电源电子设计工程师提供高可靠度、稳定性佳且具优异讯号完整性的解决方案。产品尺寸涵盖 1608、1005 以及最小 0603 mm 等多种精巧规格,为设计人员在小型化应用中提供更多元的选择。
为满足高频电路对效能提升的需求,新款片状电感具备最高达 20,000 MHz 的高自谐振频率 (SRF),并提供严格的电感容差与 100 至 1000 mA 的额定电流范围。四款高 SRF 系列产品皆具备 -55 °C 至 +125 °C 的操作温度范围,并针对射频放大器、低电压电源模块、无线电发射器、雷达系统、无线通信及各类行动电子装置等应用进行优化设计。
Bourns® CE0603G、CE0603M、CE1005Q 及 CE1608Q 系列多层芯片电感现已上市,并符合 RoHS 规范*。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。