Search
Languages

Bourns 推出全新电阻式温度传感器 (RTD) 产品线, 专为高精度与长期稳定需求而设计

全新温度传感器具备先进功能与封装尺寸灵活性,非常适合需要精密温度测量或温度补偿的应用。

2025年10月28日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 Riedon™ RTDW 系列电阻式温度传感器。新系列专为提供精密温度测量或温度补偿而设计,进一步扩充了 Bourns 在传感器领域的产品组合。这些装置具备先进功能与多种封装选项,提供高精度、长期稳定性以及广泛的设计灵活性。

RTDW 系列结合标准 RTD 阻值 100 Ω、500 Ω 和 1000 Ω,并具有低 ±1% 电阻公差,以实现精确的温度测量与补偿。可选择的 TCR (温度系数) 选项为 ±3500、±4500 及 ±6000 ppm/°C,使设计人员能针对广泛应用灵活优化精度与线性度。这些先进功能提供了稳定性、一致性与可重复性,满足关键性能需求。目标应用包括环境温度传感设备、暖通空调 (HVAC) 控制、工业探头、各类传感器、可充电电池组、中低风险医疗诊断设备、补偿电阻以及过程控制系统。

RTDW 系列采绕线技术 (Wirewound Technology) 制造,可将电气噪声降至最低,提供了卓越的可重复性,并在广泛温度范围内确保长期稳定性。全焊接结构使装置在应力与振动下依然高度可靠,而保护外壳则增强了在严苛环境下的耐用性。

此外,Bourns 提供多款通孔封装尺寸,使设计人员能简化新旧设计的整合。Bourns 亦可提供非标准阻值或特殊封装的定制选项,以满足开发人员特定应用的设计需求。

全新 Bourns Riedon™ RTDW系列现已上市。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/precision-wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns® 产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com