全新 MF-USHT 系列产品扩大了保持电流范围,提高了最大电压,并将工作温度范围提升至最高 +125 °C
2025年1月13日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse® MF-USHT 表贴式 PPTC 可复位保险丝系列,新增了九款产品。这些新型号符合 AEC-Q200 标准,保持电流 (Ihold) 范围扩大至 2.0 A,最大电压 (Vmax) 提升至 36 VDC,最高工作温度提高至 +125 °C,进一步满足高性能应用需求。
全新 MF-USHT的新型保险丝采用了 Bourns 独创的 freeXpansion™ 技术,在更紧凑的封装中实现更高的保持电流、更高的电压以及更佳的电阻稳定性,显著提升了产品性能。这些特性使其特别适合用于需要在高温环境下运行的电子设备,提供可靠的过流与过温保护。
全新九款 Bourns® MF-USHT 系列 聚合物 PTC 可复位保险丝产品现已上市,并符合 RoHS* 标准。同时,产品已通过 UL/CSA/TÜV 认证,满足严格的安全标准要求。TÜV 认证范围涵盖 IEC 62319-1、IEC 60738-1 以及 IEC 60730-1:2013 第 15 条、第 17 条和附录 J 的规范。所有产品均于 Bourns 通过 IATF 16949 认证的工厂中生产,确保卓越的质量与一致性。如需了解更多产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdhts.
「Multifuse」是 Bourns, Inc. 在美国与世界各地的已注册商标。
「freeXpansion」是 Bourns, Inc. 的商标。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。