Search
Languages

Bourns 发表AMR技术之客制转向角度感应器

加州, 河边市, Sep 1, 2009 Bourns, Inc., Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日宣布引进最新一代的半绝对与绝对平均偏差、非接触转向角度感应技术。这项新技术支持最低成本的解决方案,需要为汽车电子应用接口提供准确转向回报,如:电子车身稳定控制系统 (ESC)、主动式悬吊、电动方向盘 (EPS) 等。订制转向角度感应器也能运用在电子手煞车系统、车道偏离警示系统 (LDW)、先进式头灯照明系统 (AFLS) 应用等,皆以各向异性磁阻 (AMR) 技术为基础。应用在 Bourns 订制转向系统感应器的电子组件封装尺寸可缩小至60mm x 78 mm x 14 mm,而电路板尺寸可缩小为 50 mm x 20 mm。

" Bourns 很荣幸能提供我们使用汽车电子的顾客订制的转向角度感应器,以符合各种需求" Johneric Leach,Bourns 转向与汽车稳定感应器产品线经理说。”新的感应器以 AMR 技术为基础来发展更稳健的设计,让装置能减少受温度波动、冲击、振动影响。因为有了 AMR 技术,感应器能承受感应器与磁铁间的巨大差异。"   

新的转向角度感应器配有 Bourns 专利装置,减少迟滞与转向轴的误差,可用在单一与双重设计上。订制感应器主要装设在 CAN 端口,让分辨率到达 16bit、准确度达到 0.5 度,特色为有完整自动诊断功能与客制化设计,支持完全自动转向。

技术规格:
类型 规格
角度位置 Range ± 720 ° (Truck option ± 1440 °)
Resolution 0.05 °
Absolute Linearity + 0.5 °
角速率 Range ± 2000 °/s
Resolution 4 °/s
数据和控制接口 CAN 2.0A (option CAN 2.0B) 500 kbit/s
Data rate 10 ms (option 5 ms)
OEM specific CAN handlers optional
电源供应 Voltage range 8 – 18 V
Current consumption 50 mA
No idle current required
温度范围 - 40 °C to +85 °C degrees
(option – 40 °C to +125 °C)

&;nbsp;

价格与供货情形
新的订制转向角度感应器可依客户需求制作,价格以设计复杂度与订购数量计算。Bourns 汽车电子部门能依照客户需求包装与研发客制化的解决方案。如您需要进一步了解 Bourns 汽车电子部门产品与服务,请上 /automotive.查询

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com