Search
Languages

Bourns热销产品旋转式位置传感器今发表新增功能

河边市, 加州, Aug 11, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表新增的 Bourns 3382 型旋转位置传感器,于 2008 年九月初发售。此热销型号的特色为尺寸极小、高度可靠、可长达 1,000,000 旋转次数寿命,有插件式(H型引脚)、增加标准转子槽可容纳 4 mm (-1)及3.5 mm (-2)直径 D-轴,电阻值范围由 2.5K 到 100K 奥姆。增加的电阻值可更自由更灵活的电路设计。高质量、高可靠的Bourns 3382型可广泛应用,如:导航系统、汽车电动座椅与后照镜、携带式电子设备、数字相机、工业设备与控制、自动机械系统与家庭应用如:车厢内系统、电器、室内空调系统等。

“增加的电阻值是很重要的,因为目前市面上的旋转位置传感器电阻值皆为 10k ohms。现在,工程师可选用范围由 2.5K ohms 到 100 K ohms,六种不同的电阻值。”Emill Melliz,Bourns Trimpot® 可变电阻产品线经理说。”新增的 Bourns 3382 旋转式位置传感器提供更好的设计选项,能让工程师找到最佳、最符合应用需求的产品。"

“Bourns 3382型符合 RoHS 规范,2.1 mm 的轻薄外型,非常适合有空间限制的应用设计。”旋转式位置传感器装置也适合设计于需要时常调整输出频率、速度、对比度、亮度、音量控制等应用"

标准电阻值表
电阻值(ohms) 电阻值代码
2,500 252
5,000 502
10,000
103
25,000
253
50,000 503
100,000 104

价格与供货情形
Bourns 3382 型旋转式位置感应器一千件内经代理商购买之建议价格范围为美金 1.12 元至 1.25 元。

*符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称 与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com