MENU
Search
Languages

Bourns保有领先全球的AEC-Q200组件供货商地位 推出半屏蔽式和屏蔽式功率电感系列

Bourns’ AEC-Q200 Certified Semi-shielded Power Inductors
Click to enlarge (477 KB)

加州河滨市,2016年9月6日-Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商, 日前推出多款新系列的车用级半屏蔽式与屏蔽式功率电感零组件。Bourns提供业界最多样的AEC-Q200认证产品组合之一,其中包含可调节及过滤电子电路的电阻与磁性组件,还有专为汽车应用而设计的电路保护产品。AEC-Q200是全球汽车被动零组件的标准,用以确保温度、耐压性及安全性的一致性。连同Bourns所有的汽车等级零组件,这次推出的九个新电感系列都经过测试并符合AEC-Q200规范,且它们的生产工厂全都通过TS 16949认证。

Bourns 产品线经理Guido Zehnder说道: 「Bourns产品的研发与测试皆依据汽车市场客户对半屏蔽式电感的具体要求,并在通过TS认证的工厂依照严格的AEC-Q标准生产。汽车设计师可以安心采用我们的零组件,因为我们的零组件通过非常清楚的规格及严格的控管。」

Bourns推出六款新AEC-Q200半屏蔽式功率电感系列: SRN2010TA, SRN3012TA, SRN3015TA, SRN4012TA, SRN6045TASRN8040TA ,以及三款AEC-Q200屏蔽功率电感器系列:SRR1050A, SRU1063A 与 SRU8045A

。这些电感皆精心设计,能够提供有效的电磁屏蔽与低辐射,适用宽广的温度范围(-40℃至+125°C)作业,跟类似大小的传统铁氧体屏蔽电感相比,成本效益更高。这些特性使它们非常适合要求低噪音工作环境的应用,例如驾驶辅助设备、信息/娱乐系统、照明以及DC/DC转换器和电源。


产品定价与供应
Bourns 新系列半屏蔽式及屏蔽式功率电感零组件现已上市,产品皆符合RoHS规范。作为产品定价参考,屏蔽式型号SRN3012TA定价为美金$0.12/ 件 (以10,000件为订购量);屏蔽式型号SRR1050A定价为美金$0.40/件 (以10,000件为订购量)。更多产品相关规格,请至: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-qualified

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com