MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)发布薄型SMD大电流屏蔽式功率电感 应用于携带式电子产品内的DC/DC电源转换器

河边市, 加州, Jul 22, 2014 Bourns全球知名电子组件领导制造与供货商,日前发布两款薄型、小尺寸的表贴式(SMD)功率电感- SRP2010及SRP2512,专为携带式电子产品应用的DC/DC电源转换器所设计。新款器件的电感值为0.22 – 2.2 μH,额定电流(Irms)达4.5 A,饱和电流 (Isat)达6.5 A。另外,两款新器件因为体积小 (SRP2010: 2.0 x 1.6 x 1.0mm; SRP2512: 2.5 x 2.0 x 1.2 mm ),适合广泛应用于超薄型的电子产品应用,像是智能型手机、平板及数据储存装置等。

Bourns产品经理Guido Zehnder表示,现今的多功能携带式电子产品设计师,不断寻求小而薄且符合大电流标准的DC/DC电源转换器解决方案,Bourns新推出的薄型功率电感器件就是为了满足这些需求而设计,屏蔽的绕线结构与铁粉芯设计能满足高饱和电流并降低磁场辐射。

www.bourns.com/docs/product-datasheets/SRP2010.pdf 及 www.bourns.com/docs/product-datasheets/SRP2512.pdf.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com