河边市, 加州, Jan 20, 2009
Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表新增功率电阻加入表面黏着技术(SMT)产品系列,对于脉冲情形可提供极佳保护,小型封装与简单系列下修功能,实现符合成本效益之自动化配装。Bourns PWR2010、PWR3014、 PWR4318、PWR5322四型为最新表面黏着式功率电阻,有高功率密度、低温度系数,以及额定功率由½ 至 3 watts。表面黏着式电阻特性为绕线式电阻,增强对于脉冲的保护,运作温度范围大,以及产品使用更持久,用途广泛,如:仪器、电信、基地台、自动化与控制应用。此外,也适用于大量生产、自动化设备及取代高单价、大封装组件。
Bourns产品营销经理 Cathal Sheehan 表示:「Bourns 致力发展创新产品以一系列广泛运用达成客户对于缩小封装、更持久耐用等需求,最新的表面黏着功率电阻在小型封装内有更大的温度范围,更具竞争优势。」
Bourns 表面黏着式功率电阻拥有特殊外型,将其表面部分加大并减少封装温度上升,提高稳定性。表面黏着式电阻于20 PPM时电阻温度系数(TCR)大于10 ohms、50 PPM时阻值小于10 ohms,到达90 PPM时阻值低于0.99 ohm,温度范围广以增加稳定性与耐久度。
技术规格 – 环境特性
| 测试项目 |
描述 |
规格 |
| 温度冲击 |
-55 + 0 ºC/-3 ºC to 150 ºC +3 ºC/-0 ºC, 5 cycles, with minimum 15 minutes at each cycle |
∆R +(2.0 % + 0.05 Ω) |
| 短时过载 |
Five times rated power for 5 seconds |
∆R +(0.5 % + 0.05 Ω) |
| 可焊接性 |
Immersion in solder 260 ºC +5 ºC for 5 +0.5 seconds |
90% of contact covered in solder |
| 可耐焊接温度 |
Immersion in solder 260 ºC +5 ºC for 5 +0.5 seconds |
∆R +(0.5 % + 0.05 Ω) |
| 绝缘强度 |
Test voltage &;gt;500 Vrms for greater than 1 minute |
Pass |
| 隔绝电阻 |
Test voltage greater than 500 Vrms for one minute |
&;gt;1000 GΩ |
| 暴露于高温 |
Ambient temperature of 175 ºC +5 ºC/-0 ºC for 250 +8 hours |
∆R +(2.0 % + 0.05 Ω) |
| 暴露于低温 |
Ambient Temperature of -65C +2C for 24 hours + 4 hours |
∆R +(2.0 % + 0.05 Ω) |
| 负载寿命 |
Rated continuous voltage for 1000 hours (1 hour on and 0.5 hours off) at a test temperature of 70ºC +2 ºC |
∆R +(2.0 % + 0.05 Ω) |
价格与供货情形
Bourns 最新表面黏着式功率电阻现已上市,新产品系列建议价格以5,000 件内每件美金0.48至 0.77元。