Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 电力应用全系列标准与定制组件解决方案将于2018纽伦堡国际电力电子系统及元器件展(PCIM)隆重登场

201858美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,将在PCIM 2018展示全系列被动组件产品与高功率、高频磁性设计的专业知识。

本次展示亮点:

。总线1000 A 50µOhm电流检测电阻器,具备精密的超低电阻和低偏移高共模电压电流检测电路,可提供500 A或更高的精确测量
。具有高电感值和高工作电压且符合AEC-Q200的以太网变压器,可针对BMS设计进行优化
。高压550 V TBU®高速保护器,可提供150 mA的跳闸电流与1 μs的反应时间,以在热插入或瞬态期间保护电池监控线路
。SinglFuse产品125 V DC用于电池监控线路上的短路保护

  • 低0.8毫奥姆电阻、30 A DC电流额定扁平线电感,适用于48 V转换器
  • 用于多千瓦全桥式LLC转换器的变压器,配有漆包绞线与加强绝缘
  • TVS二极管用于箝位因短路事件引起的返驰电压

展会地点:PCIM,德国纽伦堡展览中心
展会日期:201865日至7
展位位置:7号厅#147

如欲了解更多关于Bourns如何推动电池管理电子技术的进步,我们诚挚欢迎您与Bourns代表进行交流。若欲安排会议,请联系Annette Keller:+1 707-947-7232 annettekeller@sbcglobal.net

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com