Leave a message
MENU
Search
Languages

関連産業

自動車エレクトロニクス

Bourns は、信頼できる企業として、数多くの世界一流メーカーに親しまれています。数多くの自動車用途のコンポーネントおよび一体型ソリューションとともに、Bourns は満足をお届けします。

Bourns は、自動車メーカーはトータルソリューションを求めていることを理解しています。Bourns では、センサー、過電流保護デバイス、制御装置、個別部品をはじめとする製品を極めて幅広く取り扱っています。価格、品質、引き渡しの最適バランスを実現しながら、カスタム要件に即応する能力は、当社の垂直統合、生産能力、技術ノウハウによって培われています。また、市場投入までの時間を短縮することができます。シンプルな基板から、複雑なアセンブリまで、Bourns はあらゆる要件に対応いたします。

試験&測定

オシロスコープ、マルチメータ、校正計器、硬度計、漏れ検知器など、何を設計するにしても、当社には、お使いいただける製品があります。お客様固有の用途に対応する高品質の電子部品を設計・製造する業界実績と能力を有する Bourns は、試験&測定関連の設計エンジニアによって指名されてきた実績があります。

Bourns は、数多くの技術開発を通じて、校正、データ取得、理論/波形解析、および信号測定機器の精度と信頼性の改善に貢献してきました。

お客様の用途にお使いいただける部品を完全に取り揃えています。世界で最も垂直統合されたサプライヤーの一社である Bourns には、お客様固有のニーズに対応する製品やアセンブリを提供いたします。

産業オートメーション

産業オートメーションや制御製品には数多くの Bourns® 部品がある中で、Bourns のセンサーおよび制御製品は、さまざまな最新の産業オートメーションおよび制御装置に用いられています。

量産の産業用パネル制御部品、精密ポテンショメータ、トリミングポテンショメータ、およびネットワーク製品を提供する一方で、ユニークな用途向けのカスタム機能製品も提供しています。

医療用電子機器

Bourns® 製品には、世界中で、患者の診断に不可欠な用途に用いられる品質と信頼性があります。

Bourns® 製品は、医療用分析器、血圧測定器、血糖値モニター、心臓モニター、生体電位分析器、ペースメーカー分析器、ECG 送受信ユニット、ガス分析装置、血液分析器、ENT 診断計器、ECG 不整脈解釈コンピュータ、ガス・クロマトグラフィなどがあり、これはほんの数例です。Bourns® 製品は、重要な生命維持用途向けには特に設計または試験されていません。また、そのような用途での使用は推奨またはサポートされていません。

消費者向け機器

Bourns® の消費者製品向け部品は、今日の消費者製品設計エンジニアのニーズに対応するよう設計されています。量産プロセスに対応し、安定した品質と耐久性を併せ持つ Bourns® 消費者向け製品は、消費者用途に最適です。当社の製品により、メーカーは、最終製品に追加コストをかけることなく、付加価値を生み出すことができます。

Bourns® 消費者向け製品ラインは、トリミングポテンショメータ、パネル制御部品、チップ抵抗器、チップアレイ、ロータリーポテンショメータ、スライドポテンショメータ、およびスイッチで構成されています。これらの製品は、煙警報器、電動工具、ガレージドアオープナー、ステレオ、ラジオ、テレビゲームユニットなど、さまざまな消費者製品向けに最適化されています。

コンピュータ&周辺機器

Bourns は、コンピュータおよび周辺機器市場に電子部品を提供する一流サプライヤーであり続けます。世界レベルでお客様のために革新的ソリューションを創出するチームによるアプローチを大切にしています。

単一の抵抗器ネットワークから USB ポート過電流保護まで、Bourns® 製品は、電源供給やノートパソコンなど数多くの重要用途の産業リーダーによるデザインイン方式で開発されています。

電気通信

Bourns は、電気通信産業固有の製品を開発することで、電気通信機器メーカーの高まるニーズに懸命に対応しています。Bourns は、通信機器、ポータブルラジオ、携帯電話、電気通信伝送装置に用いられる電子部品の用途について継続的に研究しています。

Bourns は、信頼性と機能性へのニーズと、これらが最終製品の全体的な成功においてどれほど重要であるかを理解しています。Bourns の新世代製品の電気通信機器用途には、GPS、モデム、ポケベル、携帯電話、および電気通信用スイッチングデバイスが含まれます。

Bourns のミニチュアパネル制御部品は、電気通信機器の光源、音量、周波数、およびその他の可変機能の調整に用いられています。業界最小のトリミングポテンショメータは、数多くのポータブル電気通信機器用途に用いられています。

Bourns はまた、ポータブル電気通信機器向けに最適化されたエンコーダ、ダイヤル、抵抗器ネットワーク、スイッチ、およびモジュラーコンタクトの完全な製品群を取り扱っています。TISP® 過電圧プロテクタ、Multifuse® PPTC リセット可能ヒューズ、ガス放電管、およびラインフィード抵抗器をはじめとする Bourns の回路保護の製品ラインは、お客様の電気通信ニーズに対応するトータルソリューションを提供します。

ポータブル電子機器

これまでよりも小型で信頼性の高い製品を製造するポータブル電子機器メーカーのニーズに対応するために、Bourns は、業界で最も豊富な小型、密封型、表面実装型部品などの幅広い製品群を提供しています。

Bourns の技術を数多くの新製品および既存の製品に組み込み、携帯電話キーパッドのキースイッチ、ハンドヘルド式無線通信機器の小型パネル制御部品、携帯情報端末の Multifuse® PPTC リセット可能ヒューズをはじめとするさまざまな用途の「デザイン・ウィン」を行っています。

a