This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
品番検索 キーワード検索 在庫検索 クロスレファレンス検索 パラメトリック検索
Bourns® スイッチは、選択、操作、および編成することを目的として設計された低電圧で低電流の信号レベルデバイスです。キー&タクタイルスイッチは、プッシュ/モメンタリ式デバイスです。ロータリースイッチは、単極双投式デバイスです。 スイッチの用途には、計器、産業制御、通信機器、コンピュータ、セキュリティシステム、家庭用器具、自動車、音響/映像、ページャーなどが挙げられます。 Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。
Type the code from the image
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 同意するをクリックすることにより、ご利用のデバイスにクッキーが保存されます。 このページ下のクッキーの設定をクリックし、いつでもクッキーの設定を変更することができます。
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 クッキーを無効にされますと、本ウェブサイトのご利用に影響が出る場合がありますのでご了承ください。 クッキーの使用に関する詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。