Search
Languages

速度センサー

速度センサーは回転速度のフィードバックを提供し、輸送市場において不可欠な役割を果たしています。Bourns は、最新の製造技術と品質管理を活用して、主要 OEM 向けに高精度な速度センサーを提供してきた長い実績があります。ホイールおよびパワートレインの速度検知における確かな経験を持つ Bourns は、信頼できる電子ソリューションを提供する企業として、まず思い浮かべていただける存在でありたいと考えています。

利用可能な特長

  • ホール効果または磁気抵抗方式によるパッシブおよびアクティブ技術
  • 個別(ナックル)タイプまたはシールドベアリング・アクスルチューブ取付タイプの設計が可能
  • 動作温度範囲:-40 ℃ ~ 150 ℃
  • デジタル PWM 出力(速度および方向情報)、さまざまなパルス幅に対応

利点

  • 真のゼロ速度検知、True Power On(TPO)対応
  • 顧客設計に合わせた機械パッケージ
  • 幅広い入力電圧に対応
  • 過酷な環境向けに設計
  • 複数の出力プロトコルに対応
speed_and_position_sensors_compilation