Search
Languages
Contacting Single-turn
技術仕様

回転位置センサーは機械的角度位置を電気信号に変換します。回転位置センサーは、通常、頻繁に調節を必要とする用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタム化シャフトやモーター制御、ヒューマンインターフェースの調節、メカニカルアームの位置ロケーターといった様々な係合機構の設計が可能となります。回転位置センサーは、周波数や速度、音量などの可変出力の制御を必要とする用途に適しています。代表的な用途としては、試験測定機器、家電製品、小型エンジン、ロボット、医療機器などが挙げられます。Bourns®のモデル3382シリーズでは、回転位置の検知に抵抗式技術を採用しています。

Bourns回転位置センサーのオンライントレーニング

センサー、パネル制御、エンコーダ、精密ポテンショメータ、ダイヤルに関する紛争鉱物調査報告書: CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク:サンプル請求 Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Package Diameter Rotational Life Number of Turns Seal Rating Shaft Bushing Element Terminal Taper Linear Linearity Resistance Min. Resistance Max. Power Rating Ganging MDS Design Files 工学 Buy Now
3382 3382 12 mm 1M 1 (Continuous Mechanical Rotation) IP40 n/a n/a Conductive Plastic Surface Mount & PC Pin x ±2 % 2.5K ohms 100K ohms .05 watts n/a 3382
Downloads 購入
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now