Search
Languages

厚膜ネットワーク抵抗器

Standard Thick Film Networks
技術仕様

Bourns® の抵抗器および抵抗コンデンサのネットワークは、スペースを最小に抑え、コストを削減し、部品数を減らして基板あたりの歩留まりと信頼性を高めることにより、スペースに制限がある用途に役立ちます。豊富なパッケージサイズと標準回路の厚膜抵抗器ネットワークを取り揃えています。精密薄膜オンセラミックネットワークは、0.1%、0.5% および 1% の高精度の抵抗値を提供します。RC ネットワークは、端子ノイズを減らし、表面実装型とスルーホール型のパッケージで利用できます。

一般的な用途:コンピュータ、電話機器、電気通信テスター、衛星、光ネットワークおよび音声認識装置。

アプリケーションノートや他の文書は、当社のライブラリをご覧ください。

Bourns® 抵抗製品概要ホワイトペーパー

シリコンネットワーク抵抗器ソリューションにおける薄膜に関しては、こちらをクリックしてください。

この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。

ネットワーク抵抗器用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01a

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Resistance Range Resistance Tolerance Maximum Operating Voltage Temperature Coefficient of Resistance TCR Tracking MDS Design Files 工学 Buy Now
4100R Series 4100R Series 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4300H Series 4300H
10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request 購入
4300M Series 4300M Series 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4300R Series 4300R Series 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4400P Series 4400P Series 10 Ω to 2.2 MΩ 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4600H 4600H 10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4600M 4600M 10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request Downloads 購入
4600X 4600X
10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values Request 購入
4800P Series 4800P Series 10 Ω to 2.2 MΩ 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values; 100 ppm/°C 50 W and above Request Downloads 購入
R/2R R/2R 100 Ω to 1 MΩ ±2 % ±100 ppm/°C Request 購入