Search
Languages

高電圧抵抗器

技術仕様
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power per Resistor MDS Design Files 工学 Buy Now
CHV0603 CHV0603 100 kΩ to 22 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.1 W CHV0603
Downloads 購入
CHV0805 CHV0805 100 kΩ to 22 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.125 W CHV0805
Downloads 購入
CHV1206 CHV1206 100 kΩ to 100 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.25 W CHV1206
Downloads 購入
CHV2010 CHV2010 100 kΩ to 100 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CHV2010
Downloads 購入
CHV2512 CHV2512 100 kΩ to 100 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W CHV2512
Downloads 購入
CHV0603-A CHV-A
100 kΩ to 22 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.1 CHV0603-A
購入
CHV0805-A CHV-A
100 kΩ to 22 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.125 CHV0805-A
購入
CHV1206-A CHV-A
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.25 CHV1206-A
購入
CHV2010-A CHV-A
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.5 CHV2010-A
購入
CHV2512-A CHV-A
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
1 CHV2512-A
購入
CHV0603-ST CHV-ST
100 kΩ to 22 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.1 CHV0603-ST
購入
CHV0805-ST CHV-ST
100 kΩ to 22 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.125 CHV0805-ST
購入
CHV1206-ST CHV-ST
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.25 CHV1206-ST
購入
CHV2010-ST CHV-ST
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.5 CHV2010-ST
購入
CHV2512-ST CHV-ST
100 kΩ to 100 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
1 CHV2512-ST
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS