Search
Languages

トランス ‐Signal

Transformers - Lan
技術仕様

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

Transformers の紛争鉱物報告書:CMRT

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings