Search
Languages

トランス – チップ-HCT

prodline_transformers_power
技術仕様
Quick link to the Sample Request: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo size input Voltage Output Voltage Output Current Frequency Primary/Secondary Turns Ratio MDS Design Files 工学 Buy Now
HCTSM8 HCTSM8
15.2 x 10.8 x 6.5 mm 3.3 - 5 VDC 3.3 - 15 VDC 0.35 A Peak 250 - 550 kHz Various HCTSM8
購入
HCTSM100304FL HCTSM100304FL
15.7 x 10.8 x 7.5 mm 3.3 - 5 VDC 3.3 - 15 VDC 0.35 A Peak 250 - 550 kHz Various HCTSM100304FL
購入
HCTSM150102HL HCTSM150102HL
21.3 x 15 x 9.6 mm 3.3 - 5 VDC 3.3 - 15 VDC 0.35 A Peak 250 - 550 kHz Various HCTSM150102HL
購入
HCTSM110103HAL HCTSM110103HAL
19.6 x 13.5 x 9.6 mm 5 VDC 15 VDC 0.25 A 250~550 kHz 1:3 HCTSM110103HAL
購入
HCTSM150102HLF HCTSM150102HLF
21.3 x 15.0 x 10.1mm 3.3 - 5 VDC 3.3 - 15 VDC 0.175 A 250 - 550 kHz 1:2 HCTSM150102HLF
購入
HCTSM100308BAL HCTSM100308BAL
15.7 x 10.8 x 7.5 mm 3.3 – 5 VDC 8 - 12 VDC 0.125 A 350 kHz 3:8 HCTSM100308BAL
購入
HCTSM110304HAL HCTSM110304HAL
19.6 x 13.5 x 9.6 mm 3.3 – 5 VDC 4.3 - 6.5 VDC 0.25 A 350 kHz 1:1.33 TBD
購入
HCTSM110102HAL HCTSM110102HAL
19.6 x 13.5 x 9.6 mm 3.3 – 5 VDC 6.5 - 10 VDC 0.25 A 350 kHz 1:2 TBD
購入
HCTSM151207FAL HCTSM151207FAL
21.3 x 15.0 x 9.6 mm 24 VDC 12 VDC 0.10 A 100 kHz - 1 MHz 12:7 HCTSM151207FAL
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS