Leave a message
MENU
Search
Languages

特別カスタム – 電力トランスのワークシート

OEMのお客様が新しい特定用途向け機能を実現するためのカスタム高周波マグネティックスの設計の需要が高まっています。試作ツールを活用してマグネティックス設計およびFEAをはじめとするソフトウェアとハードウェアの両方をBournsの同一拠点のパワーエレクトロニクス研究所から供給することで、非常に優れたカスタムマグネティックスをお届けするというBournsの戦略には実績があります。この方式と当社の広範に及ぶ経験に満ちた技術力を組み合わせることにより、コンバータのプロトタイプを迅速に設計、構成することができます。

Bournsにお任せくだされば、バック型、ブースト型(力率補正)、SEPIC、CUK、ハーフブリッジおよびフルブリッジLLC、プッシュプル、フォワード型、ならびにフライバック型をはじめとするAC/DCやDC/DC、DC/ACなどあらゆる接続形態の高周波電力コンバータおよびEMIフィルタ用のカスタム電力トランスに対するお客様のニーズを満たす上で次の利点があります。

  • 迅速なプロトタイプの作製
  • IATF認定の製造
  • 現地でのテクニカルサポート
  • 業界品質標準の準拠

次のワークシートに必要事項をご記入ください。当社のエンジニアがお客様のカスタム電力トランスのニーズを的確にサポートいたします。

一般情報

このワークシートに記入いただく内容は、Bournsが製品の要求仕様を初期確認した上で適切なリソースを割り当てるために必要な情報です。お見積もりやサンプルをご提供する前に、追加情報をお願いすることがあります。地域担当のBourns営業担当者またはBourns代理店から連絡させていただきます。

お返事までに最大5日を要する場合があります。それ以降も連絡のない場合は、お近くの代理店にお問い合わせください。

Bournsは、当社のスキルセットならびに市場規模に応じて製品開発の機会を選定する権利を留保します。

できるだけ多くの情報をご記入ください。

 

Market Segment

Check all that apply







Product Information

(i.e., Through-hole, SMD, Common Mode, Isolation Transformer, Line Matching Transformer, etc.)

 

(i.e., Inductor used for DC/DC, power supplies, line filters; or Transformer is to be used for CEPT (2048 mbps); or Line switching interface, etc.)

 

 

Bourns as a Supplier

Please choose one


Power Transformer Specifications

Application

Please select one:





Isolation/Hi-pot

(VDC/AC / sec.)
(VDC/AC / sec.)

 
(VDC/AC / sec.)
(VDC/AC / sec.)
(VDC/AC / sec.)

 

Electrical Characteristics

(µH / tol.)
(V / A)
(V / A)
(V / A)
(V / A)
(V / A)
(Hz)
(s)
(VPK)
(sec.)
(Vµs (min.))
(µH)
(pF max.)
(Ω max.)
(Ω max.)
(Ω max.)
(Ω max.)
(Ω max.)
Please select the mounting type

Standard, Stocked Options
(Please mouse over the assemblies on the right for a preview.)
Surface Mount Assemblies










Safety Requirements

(mm/inch)

 

Insulation




 

Environmental Requirements

(°C to °C)

 

Mechanical Requirements

(D/W/H)
(mm / mm)
Type


<h2><i>File upload</i><h2>
Please upload schematics, drawings, or any relevant file to help explain the request.

Thank you for completing the Custom Specials - Power Transformer Worksheet. Please contact a Bourns Field Applications Engineer for further assistance.

a