Leave a message
MENU
Search
Languages

LED シャントプロテクタ(LSP)

LED Shunt Protectors (LSPs)
技術仕様
概要
LED 照明を利用する場合、ソリッドステート照明器具は一般に、比較的高い電圧に準拠した定電流電源を使用する複数個の LED による長いストリングで構成されています。

この構成にはいくつかのメリットがあります。
  • 複数個の LED を直列接続にすると、電源供給設計がシンプルになる。
  • 高電圧で低電流の電源供給により、電源供給の効率が改善される。
  • モジュール設計により、スケーリングがしやすい。たとえば、1 W の LED を使用すると、8 x 1 W LED のストリングの倍数である 8 W、16 W、24 W または 32 W 設計が簡単にできます。
  • 1 灯の LED 街灯設計では、1 本あたり 15 個の LED ストリングを 6 本使用して、合計 90 個の LED を使用します。

LSP 製品は、 LED のオープン故障モードに耐えられるようにすることを目的として設計されています。LED が 1 つでもオープン状態になると、LED ストリング全体が消灯することになり、まったく役に立たなくなったり、著しく支障をきたすことになります。その結果、保証返品や保守依頼の電話をかけることになります。

Energy Star® 規定に準拠するための LED 照明器具の必須要件:
  • 3 年の保証期間
  • 35000 時間の光出力(光束維持率) が新品時の70%以上(家庭用は 25000 時間)。

これに対して、低出力 LED ストリング設計では、ツェナーダイオードを使用していることがありますが、高出力の LED では、非常に大きく高価なツェナーダイオードを必要とします。Bourns® LSP デバイスを LED 全体に配置することで、ストリング内の他の LED は、1 つの LED がオープン状態になっても、機能し続けることができます。 アクティブモードの LSP デバイスが消散する電力は、その LED が消散した電力よりも少なくなります。

製品
RoHS
コラタラル
サンプル請求
お問い合わせ
装置番号 データシート 写真 タイプ 反復ピークオフ電圧 記号: VDRM / 単位: V 最小保持電流 @ IT = 1 A 記号: IT / 単位: mA オン状態最大電圧 @ IT = 1 A 記号: VT / 単位: V 絶対定格 MDS 設計ファイル 工学 購入
LSP0600 LSP0600 SMB Package 6.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMB-Package (DO-214AA) MDS
Downloads 購入
LSP0600 LSP0600 SMA Package 6.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMA
Downloads 購入
LSP0900 LSP0900 SMB Package 9.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMB-Package (DO-214AA) MDS
Downloads 購入
LSP0900 LSP0900 SMA Package 9.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMA
Downloads 購入
LSP1300 LSP1300 SMB Package 13.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMB-Package (DO-214AA) MDS
Downloads 購入
LSP1300 LSP1300 SMA Package 13.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMA
Downloads 購入
LSP1800 LSP1800 SMB Package 18.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMB-Package (DO-214AA) MDS
Downloads 購入
LSP1800 LSP1800 SMA Package 18.0 5 1.2 Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) SMA
Downloads 購入
 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a