Search
Languages

整流ダイオード

Schottky Rectifier Diodes
技術仕様
概要

携帯デバイスによる通信、コンピュータ、およびビデオ機器の市場によって、半導体産業は、ますます小型化する電子部品を開発することを要求されています。今日、小型電子システムの設計者は、基板面積の制約に悩まされており、代替パッケージング技術の必要性が高まっています。機能の統合と小型化が成功の鍵なのです!

この小型化の動きを支援するために、最小限のパッケージング費用でシリコンダイオードを備える機能をもたらす新世代チップダイオードが Bourns から登場しました。小信号の 0603、1005 および 1206 チップダイオードは、無鉛で銅/ニッケル/金メッキの端子を持ち、もう一方のパッケージ(SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、SOT23-6、16L WSOIC)では、100 %錫の端子です。すべての Bourns® ダイオードは、無鉛の製造プロセスに適合しており、無鉛部品に関する多くの工業および政府規制に準拠しています。

Bourns® チップダイオードは JEDEC 規格に準拠しており、標準的なピック&プレース装置での取り扱いが容易であり、その平らな形状によって紛失の可能性を最小限に抑えます。

利点

チップダイオード製品構成には、以下に示す、競合企業数社を上回る明らかな利点があります。

  • パッケージサイズ:チップダイオード 0603、1005、1206、1408、2010 は、無鉛であることから、設計者は、PCB のレイアウトで基板面積を節約することが可能です。
  • 環境対応:すべての Bourns® ダイオードは RoHS に準拠しており、ユニットは無鉛に関する世界中の多くの工業および政府規制に準拠しています。
  • 製造フレンドリー:これらのチップダイオードは、業界標準のピック&プレイス装置を使用することが可能になります。チップダイオードはパッケージ化されており、取り扱いが容易になるほか、平らな形態であるため生産中の紛失の可能性を最小限に抑えます。

ダイオードの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

**サージ電流 8.3 ms 単相、半正弦波、60 Hz(JDEC 方式)。
Max. Avg. Forward Current – IF(AV) (A)
Max. Repetitive Peak Reverse Voltage – VRRM (V) min
20
max
2000
Peak Forward Surge Current – IFSM (A) min
2
max
150
Instantaneous Forward Voltage drop – VF (V) min
0.37
max
6
Reverse Recovery Time – Trr (ns) min
35
max
3000
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Repetitive Peak Reverse Current – IRRM (mA) min
0.1
max
550
Junction Capacitance – CJ (pF) min
6
max
250
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Function
Package
AEC-Q Compliance
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
CD-DF4xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-DF4xxS
CD-DF4xxSL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-HD0x SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD-HD0x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-HD2xL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD-HD2x
CD-HD2xL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL1xxS SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL1xxSL_S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MMBL110Scd-mmbl110s_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MMBL110S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL1xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL1xxSL_S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL2xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL2xxS
CD-MBL2xxSL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD0603-B0xRCD0603-B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD0603-B0xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD1206-B2 Seriescd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD1206-B シリーズ MDS
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD1408-R1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-F1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-FF1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-FU1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD123D-B1xRCD123D-B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD123D-B1xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD2010-B140cd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD2010
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD2010-B160cd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD2010
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-B1xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B1xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-FS1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-FS1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-B2xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B2xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-B3xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-R12000RCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-R12000R
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-RS1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-RS1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-S1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-S1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-B2xR SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214B-B2xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-B3xR SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214B-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-FS2x SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-FS2x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-FS3x SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-FS3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-B3xR SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214C-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-S2xCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-S2x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-FS3x SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214C-FS3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-S3xCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-S3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-S3x SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214C-S3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1005-B0520cd1005_b0520_part_nr1SMD - Semiconductor Packages
Label Diodes1
e4CD 1
Request Report
CD1005 MDS
China RoHS2 - Rectifier Diodes