Leave a message
MENU
Search
Languages

Schottky-Gleichrichterdioden

Schottky Rectifier Diodes
Spezifikationen
Zusammenfassung

Die Märkte für tragbare Kommunikations-, IT- und Video-Ausrüstung stellen die Halbleiterindustrie vor die Herausforderung, zunehmend kleinere elektronische Bauteile zu entwickeln. Die Konstrukteure von kompakten elektronischen Systemen sind heute aufgrund der Platzbeschränkungen bei Platinen auf alternative Konfektionierungstechniken angewiesen. Funktionsintegration und Miniaturisierung sind der Schlüssel zum Erfolg!

Im Zuge dieser Miniaturisierung hat Bourns eine neue Generation von Chip-Dioden – Siliziumdioden mit Kleinstgehäusen – entwickelt. Die Kleinsignaldioden 0603/1005 und Chip-Dioden 1206 sind bleifrei und haben Cu/Ni/Au-Anschlussplatten; die anderen Gehäuse (SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC) haben Anschlüsse aus 100 % Zinn. Alle Bourns®-Dioden sind im Einklang mit zahlreichen Branchenstandards und gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf bleifreie Bauteile kompatibel mit bleifreien Fertigungsprozessen.

Die Chip-Dioden von Bourns® entsprechen den JEDEC-Normen und sind in Standard-Pick-and-Place-Anwendungen einfach zu handhaben. Dank ihrer flachen Konstruktion wird zudem das Wegrollen minimiert.

Vorteile

Unsere Produktreihe der Chip-Dioden bietet deutliche Vorteile gegenüber denen einiger unserer Wettbewerber:

  • Gehäusegröße: Die Chip-Dioden 0603, 1005, 1206, 1408 und 2010 sind nicht bedrahtet, wodurch Konstrukteure nutzbare PCB-Fläche gewinnen.
  • Umwelt: Alle Bourns®-Dioden sind RoHS-konform. Die Komponenten erfüllen viele Branchenstandards und gesetzliche Bestimmungen aus aller Welt in Bezug auf bleifreie Bauteile.
  • Handhabung: Chip-Dioden eignen sich für den Einsatz in Standardanwendungen mit Bestückungsautomaten. Das Gehäuse der Chip-Diode erleichtert die Handhabung, und die flache Konstruktion minimiert das Wegrollen im Produktionsbetrieb.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Diodes:CMRT

Produkte
Parametrische
RoHS
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Typ Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: VRRM/Einheit: V Sperrspannung, Symbol: VR/Einheit: V Mittlerer Durchlassstrom, Symbol: O/Einheit: A Stoßspitzendurchlassstrom**, Symbol: IFSM/Einheit: A RoHS-konform Ingenieurwesen Design Dateien
CD-MBL1xxS CD-MBL1xxS
Bridge Rectifier Diodes 200-1000 200-1000 1 30 CD-MBL1xxS
CD-DF4xxSL CD-DF4xxSL
Bridge Rectifier Diodes 600-1000 600-1000 4 150 CD-DF4xxSL
CD-HD0x CD-HD0x
Bridge Rectifier Diodes 40-100 40-100 1 30 CD-HD0x
CD-HD2xL CD-HD2xL
Bridge Rectifier Diodes 40-100 40-100 2 50 CD-HD2xL
CD-MMBL110S CD-MMBL110S
Bridge Rectifier Diodes 1000 1000 1 30 CD-MMBL110S
CD-MBL1xxSL CD-MBL1xxSL
Bridge Rectifier Diodes 200-1000 200-1000 1 45 CD-MBL1xxSL
CD-MBL2xxSL CD-MBL2xxSL
Bridge Rectifier Diodes 600-1000 600-1000 2 50 CD-MBL2xxSL
CD1408-R1xx CD1408-R1xx cd1408_part High Voltage Rectifier Diodes 200-1000 200-1000 1 30 CD1408-R1xx Downloads
CD1408-F1xx CD1408-F1xx cd1408_part Fast Response Rectifier Diodes 200-1000 200-1000 1 30 CD1408-F1xx Downloads
CD1408-FF1xx CD1408-FF1xx cd1408_part Super Fast Response Rectifier Diodes 200-1500 200-1500 1 30/25/15 CD1408-FF1xx Downloads
CD1408-FU1xx CD1408-FU1xx cd1408_part Ultra Fast Response Rectifier Diodes 200-800 200-800 1 30/25 CD1408-FU1xx Downloads
CD214A-S1x CD214A-S1x
High Voltage Rectifier Diodes 200-1600 1 30 CD214A-S1x
CD1206-B2x Series CD1206-B2x Series cd2010_b140_part Schottky Rectifier Diodes 2 A IF(AV), 1206 Package 20-100 20-100 2 40 CD1206-B2x Series Downloads
CD0603-B0xR CD0603-B
Schottky Rectifier Diodes 40 40 0.2-0.3 2 CD0603-B0xR
CD123D-B1xR CD123D-B
Schottky Rectifier Diodes 20-40 20-40 1 20 CD123D-B1xR
CD214A-R12000R CD214A-R12000R
High Voltage Rectifier Diodes 2000 1 30 CD214A-R12000R
CD214B-S2x CD214B-S2x
High Voltage Rectifier Diodes 200-1000 2 50 CD214B-S2x
CD214B-S3x CD214B-S3x
High Voltage Rectifier Diodes 200-1000 3 95 CD214B-S3x
CD2010-B140 CD2010-B140 cd2010_b140_part Schottky Barrier Rectifier Diodes 40 40 1 30 CD2010-B140 Downloads
CD2010-B160 CD2010-B160 cd2010_b140_part Schottky Barrier Rectifier Diodes 60 60 1 30 CD2010-B160 Downloads
CD214A-RS1x CD214A-RS1x
Fast Response Rectifier Diodes - 1 A IF(AV) - SMA Compatible Package 200-1000 1 30 CD214A-RS1x
CD214A-FS1x CD214A-FS1x
Fast Response Rectifier Diodes - 1 A IF(AV) - SMA Compatible Package 200-800 1 30/25 CD214A-FS1x
CD214A-B1xR Series CD214A-B1xR
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 1 A IF(AV) - SMA Compatible Package 20-100 1 30 CD214A-B1xR Series
CD214A-B2xR Series CD214A-B2xR
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 2 A IF(AV) - SMA Compatible Package 20-60 2 50 CD214A-B2xR Series
CD214A-B3xR Series CD214A-B3xR
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 3 A IF(AV) - SMA Compatible Package 20-60 3 80 CD214A-B3xR Series
CD214B-B3xR Series cd214b-b3xr
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 2 A IF(AV) - SMB Compatible Package 20-100 3 80 CD214B-B3xR Series
CD214B-FS2x Series CD214B-FS2x
Fast Response Rectifier Diodes - 2 A IF(AV) - SMB Compatible Package 200-800 2 50 CD214B-FS2x Series
CD214B-FS3x Series CD214B-FS3x
Fast Response Rectifier Diodes - 3 A IF(AV) - SMB Compatible Package 200-800 3 90 CD214B-FS3x Series
CD214C-B3xR Series CD214C-B3xR
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 3 A IF(AV) - SMC Compatible Package 20-100 3 100 CD214C-B3xR Series
CD214C-FS3x Series CD214C-FS3x
Fast Response Rectifier Diodes - 3 A IF(AV) - SMC Compatible Package 200-600 3 100 CD214C-FS3x Series
CD214C-S3x Series CD214C-S3x
High Voltage Rectifier Diodes - 3 A IF(AV) - SMC Compatible Package 200-1000 3 100 CD214C-S3x Series
CD214B-B2xR Series CD214B-B2xR
Schottky Barrier Rectifier Diodes - 2 A IF(AV) - SMB Compatible Package 20-100 2 50 CD214B-B2xR Series
**Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).
Max. Avg. Forward Current – IF(AV) (A)
Max. Repetitive Peak Reverse Voltage – VRRM (V) min
20
max
2000
Peak Forward Surge Current – IFSM (A) min
2
max
150
Instantaneous Forward Voltage drop – VF (V) min
0.37
max
6
Reverse Recovery Time – Trr (ns) min
35
max
3000
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Repetitive Peak Reverse Current – IRRM (mA) min
0.1
max
550
Junction Capacitance – CJ (pF) min
6
max
250
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Function
Package
AEC-Q Compliance
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
CD-DF4xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-DF4xxS
CD-DF4xxSL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-HD0x SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD-HD0x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-HD2xL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD-HD2x
CD-HD2xL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL1xxS SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL1xxSL_S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MMBL110Scd-mmbl110s_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MMBL110S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL1xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL1xxSL_S
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD-MBL2xxSL SeriesCD-MBL_partSMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD-MBL2xxS
CD-MBL2xxSL
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD0603-B0xRCD0603-B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD0603-B0xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD1206-B2 Seriescd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD1206-B Series MDS
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD1408-R1xxcd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-F1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-FF1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1408-FU1 Seriescd1408_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD1408
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD123D-B1xRCD123D-B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD123D-B1xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD2010-B140cd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD2010
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD2010-B160cd2010_b140_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD2010
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-B1xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B1xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-FS1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-FS1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-B2xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B2xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-B3xR SeriesCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214A-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214A-R12000RCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-R12000R
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-RS1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-RS1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214A-S1xCD214A_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214A-S1x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-B2xR SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214B-B2xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-B3xR SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 2
Request Report
CD214B-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-FS2x SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-FS2x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-FS3x SeriesCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-FS3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-B3xR SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214C-B3xR
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes1
CD214B-S2xCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-S2x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-FS3x SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214C-FS3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214B-S3xCD214B_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214B-S3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD214C-S3x SeriesCD214C_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label Diodes1
e3CD 3
Request Report
CD214C-S3x
China RoHS2 EFUP50 - Rectifier Diodes2
CD1005-B0520cd1005_b0520_part_nr1SMD - Semiconductor Packages
Label Diodes1
e4CD 1
Request Report
CD1005 MDS
China RoHS2 - Rectifier Diodes
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a