Search
Languages

標準表面マウント (SMD)、3-電極

Bourns は 75~600 V の範囲の破壊電圧を持つ、標準的な 3 電極表面実装型のガス放電管装置を提供しています。標準的な GDT には、ITU K.12 の主な勧告に基づいた性能を持つ軽負荷および中負荷バージョンがあります。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 2036-xx-SM-H
データシート 2036-xx-SM-H
説明 Long Life Medium Duty 3-Electrode Miniature GDT - High Temperature Rated
写真 2036-xx-SM-H_part
デバイス 記号 gdt_3_electrode
寸法 (直径 x 長さ mm) 5 x 7.2
静電容量 pF <2
直流破壊電圧範囲 V 90-600
公称 8/20µs インパルス放電電流 (kA) 10 10
最大 8x20µs インパルス電流 (kA) 1 適用 20
最大 10x350µs インパルス電流 (kA) 1 適用 2
使用温度範囲 C° -55 to +125
梱包オプション Tape & Reel, Bulk
RoHS 準拠 2036-xx-SMLF-H
関連文書 2036-xx-SM-H
設計ファイル Downloads
工学
購入 購入