This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
品番検索 キーワード検索 在庫検索 クロスレファレンス検索 パラメトリック検索
高電圧 GDT デバイスは、高い絶縁レベルを必要とするお客様や用途のために設計されています。3 電極の高電圧 GDT は、800 V~1100 V の DC 破壊電圧で提供されています。
GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書:CFSI_CMRT4-01
Type the code from the image
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 同意するをクリックすることにより、ご利用のデバイスにクッキーが保存されます。 このページ下のクッキーの設定をクリックし、いつでもクッキーの設定を変更することができます。
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 クッキーを無効にされますと、本ウェブサイトのご利用に影響が出る場合がありますのでご了承ください。 クッキーの使用に関する詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。