Search
Languages

標準リード付き、2-電極

Bourns は 75~600 V の範囲の破壊電圧を持つ、標準的な 2 電極表面実装型のガス放電管装置を提供しています。標準的なリード型の GDT には、ITU K.12 の主な勧告に基づいた性能を持つ重負荷および中負荷バージョンがあります。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2045-xx-XX
Data Sheet 2045-xx-XX
Description Medium Duty 2-Electrode GDT
Photo 2045_part
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) 8 x 6
Capacitance pF <1.5
DC Breakdown Voltage Range V 75-470
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 10
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 15
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application Not Rated
Operating Temperature Range C° -30 to +85
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS Compliant 2045-xx-XXLF