Search
Languages

速動シリーズ

Fast Acting Series

Bourns の速動 GDT サージアレスタデバイス製品は、Bourns® TBU® 高速プロテクタ(HSP)と共に使用するために特別に設計されたものです。これら GDT は、高い上昇率の電圧過渡状態を TBU® HSP ピーク電圧インパルス定格(Vimp)より低いレベルに制限するように設計されています。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2031-xxT-SM
Data Sheet 2031-xxT-SM
Description Fast Acting 2-Electrode Miniature GDT
Photo 2031-xxT_part
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) 5 x 4.4
Capacitance pF <1
DC Breakdown Voltage Range V 60-360
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 1
Operating Temperature Range C° -40 to +90
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS Compliant 2031-xxT-SM
Related Documents 2031-xxT-SM