Search
Languages

ChipGuard® ESD サプレッサ - AEC-Q200 車載用規格対応

prodline_esd
技術仕様

Bourns の回路保護ポートフォリオに、ESD(静電気敏感性デバイス)保護製品の新しい MLV(マルチレイヤーバリスタ)ファミリーが加わりました。ChipGuard® ESD サプレッサの金属酸化技術は、たとえば、超小 0402 型のパッケージにおいて、8/20 µs 時 20A の高いインパルス電流耐量をもたらします。AECQ-200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストおよび Bourns® 車載部品選定ガイド - 小冊子カタログをダウンロードしてください。詳細は、当社の Bourns オンライン製品トレーニングモジュールをご覧ください。

ChipGuard® デバイスの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Technology Working Voltage Device Symbol Applications Standards MDS Design Files 工学 Buy Now
CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive Multilayered Varistor 16 V - 56 V AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-2, AEC-Q200 CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Downloads 購入
(CGA0603MLA)

購入
(CGA0805MLA)

購入
(CGA1206MLA)
CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive CGA-MLC
Thin Film Polymer 5 V, 12 V, 24 V AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-2, AEC-Q200 CGA0402MLC
CGA0603MLC
購入
(CGA0402MLC)

購入
(CGA0603MLC)
CG0603MLC-05E/ CG0603MLC-12E Automotive CG0603MLC-05E and CG0603MLC-12E
Thin Film Polymer 5 V, 12 V AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-2, AEC-Q200 CG0603MLC-xxE
購入
(CG0603MLC-05E)

購入
(CG0603MLC-12E)