ボーンズのRiedon™ FPM、FPV、FWP2324、FPYシリーズの金属箔抵抗器は、長期にわたる測定再現性を実現し、校正頻度の低減に貢献します。
カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月2日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、、4つの新しい Riedon™ 金属箔抵抗シリーズを発表しました。FPMシリーズ、FPVシリーズ、FWP2324シリーズおよびFPYシリーズは、高精度かつ高電力アプリケーション向けに設計され、卓越した精度と長期的な測定再現性を実現します。これらの性能により、設計者は安定性、性能、高電力、信頼性の要件を満たすことができ、また、一部の過酷な環境下でも校正頻度を低減することが可能になります。
4つの新しい金属箔抵抗シリーズは、最高 1 ppm/°CのTCR、および最小限の長期ドリフト±0.005%を達成することができます。これらの抵抗器は、優れた熱伝導性を持つセラミック基板に金属箔抵抗素子をマウントした構造となっています。さらに、この金属箔抵抗素子は、高精度、低インダクタンス、低ノイズ、長期信頼性の向上も実現しています。
Bournsの Riedon™ FPM、FPV、FWP2324、FPY の各シリーズ金属箔抵抗器は、その特長により、電流センシング、産業機器、民生機器、通信機器など幅広いアプリケーションにおける、長寿命の測定ソリューションとして最適です。また、その高精度と堅牢な熱性能により、試験・測定装置、再生可能エネルギーおよび電力変換システム、産業用オートメーションプラットフォームなど、一貫した精度と、さまざまな条件下での安定した性能、および長期信頼性が求められる用途に特に適しています。
各用途に合わせた最適な選択ができるよう、新シリーズは以下のパッケージタイプで提供されます:
- FWP2324シリーズ:4ピン長方形パッケージ
- FPYシリーズ:2ピン長方形パッケージ
- FPMおよびFPVシリーズ:絶縁バックプレート付き4ピンパッケージ
ボーンズのRiedon™ FPM、FPV、FWP2324、FPY シリーズ 金属箔抵抗器は現在販売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。
bourns.com/ja/products/resistors/metal-foil-resistors
*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。
**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。