Bourns 全新 Riedon™ FPM、FPV、FWP2324 和 FPY 系列金属箔电阻,具备长期量测重复性,并有助于降低校准频率。
2025年12月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布四款全新的 Riedon™ 金属箔电阻系列。FPM 系列、FPV 系列、FWP2324 系列 和 FPY 系列专为高精度、高功率应用设计,具备卓越的精准度与长期量测重复性。这些特性可协助设计人员满足稳定性、性能、高功率及可靠性需求,同时在部分严苛环境中亦能减少校准频率。
这四个全新金属箔电阻系列可达到高达 1 ppm/°C 与 ±0.005% 的温度系数 (TCR),并提供极低的长期漂移。此类电阻采用金属箔电阻组件并搭配陶瓷基板,提供优异的导热性。此外,金属箔电阻组件亦具备高精准度、低电感、低噪声和增强的长期可靠性。
Bourns 的 Riedon™ FPM、FPV、FWP2324 和 FPY 系列金属箔电阻所具备的特性,使其成为电流感测、工业、消费性及电信等广泛应用中长寿命量测的理想解决方案。同时,其高精度与稳定的热性能亦使其非常适合用于测试与量测设备、再生能源与电力转换系统、工业自动化设备等对一致准确度、耐环境变化表现及长期可靠性有高要求的领域。
为使设计人员能更精准匹配各种应用需求,新产品系列提供以下封装形式:
- FWP2324 系列:4-pin 长方形封装
- FPY 系列:2-pin 长方形封装
- FPM 及 FPV 系列:具有绝缘背板的 4-pin 封装
全新 Bourns Riedon™ FPM、FPV、FWP2324 和 FPY 系列金属箔电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:
bourns.com/zh-chs/products/resistors/metal-foil-resistors。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。