電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、最近買収したBourns 傘下企業であるKomatsulite が、3モデルの新たなミニブレーカ過熱・過電流保護装置シリーズを発売したと発表した。Komatsulite™ のLC シリーズ、HC シリーズおよびNR シリーズのA タイプミニブレーカモデルは、異常な過電流をほぼ瞬間的に制御し、ポリマーおよび角形ベースのリチウム電池における熱問題や火災を防止する目的で設計されている。広範囲の温度オプションを有するこれらのミニブレーカーは、ノートブックPC、タブレット、デジタルカメラ、スマートフォン、携帯電話など様々なバッテリー駆動式の消費者向け電子機器に対する最適な保護ソリューションを提供している。
「Komatsulite は、バッテリー駆動用途の過熱・過電流保護ニーズを満たすミニブレーカ・テクノロジーの開発における長年の確固たる実績があります。当社のミニブレーカは、バイメタルヒューズおよびポリメリック正温度係数(PTC)装置を革新的にワンパッケージで結びつけ、それぞれのテクノロジー単体と比べて複数の利点を提供しています」とKomatsulite 社長のYoichi Yoshimura 氏は述べた。「複数の温度オプションがあることに加えて、出荷前にトリップ温度やリセット温度、インピーダンスに関する完全なインライン検査を実施しているため、新しいKomatsulite™ のミニブレーカシリーズは、高い信頼性で過電流および過熱の危険からバッテリーセルを保護します」
The LC シリーズ, HC シリーズおよびNR シリーズ A タイプミニブレーカモデルは現在在庫があり、RoHS* 準拠である。Komatsulite™ の新型3つのミニブレーカシリーズは、Bourns の過電流防止用PTC リセッタブル・ヒューズおよびTBU® 高速防護装置、並びにTVS ダイオード、TISP® サイリスタ、多層バリスタおよびガス放電管(GDT)などの過電圧保護装置からなる広範な製品ポートフォリオを補完する製品である。
Komatsulite について
Komatsulite は日本国大阪に本社を置くBourns 傘下企業である。同社は、充電式リチウムイオンバッテリーのための安全装置の分野のリーダーである。Komatsulite 社のイノベーティブなミニブレーカ・装置は、長いバッテリー寿命、高い消費電力および短時間での充電を可能にする一方、高温および過電流条件下においてバッテリーを保護する効果的なメカニズムを提供している。