(カリフォルニア州リバーサイド、2015年5月19日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新しいシリーズの低温度抵抗セラミックコア巻線抵抗器を発売した。これらの軸リード付き抵抗器ファミリーにより、設計者は超高温および超高圧要件を伴い、厳しい環境条件下で作動する用途に対する効果的な回路調節ソリューションを得ることとなる。Bourns® モデルW およびWS シリーズ固定抵抗器は、E24 抵抗値を提供し、-55 °C~+200 °Cと極端な温度下で作動するよう設計され、UL 94V-0 基準を満たす素材でコーティングされている。Bourns はスマートメーター、白物家電、電力供給、機器/計器、照明および再生可能エネルギーシステムなど広範囲における回路調整ニーズを満たすべく、最新の固定巻線抵抗器シリーズを導入した。
Bourns®モデルW シリーズは、1 W~10 Wと広い出力範囲が特徴で、15~150 Ωの範囲の抵抗値を提供している。本シリーズは、IEC 61000-4-5に記載の1.2.50 µs 電圧波形のサージに耐えるよう設計されている。Bourns®モデルWS シリーズは、1 W~8 Wと広い出力範囲が特徴で、15~3,300 Ωの範囲の抵抗値を提供している。
「当社の顧客や産業用電子機器のカスタマーが、高温安定性、増大したパワー処理性能および低抵抗値といった継続的要件を満たすことができるように、当社の回路制御製品ポートフォリオに新たな製品を特別に追加しました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBrian Ahearne 氏は述べた。「これらの新しいファミリーは、 PTC リセッタブル・ヒューズ、パワーインダクタ、整流ダイオード、ツェナーダイオードなどBourns が提供する他の回路調整コンポーネントを補完するものです。」
価格および在庫
Bourns® モデル Wおよび WS シリーズ固定巻線抵抗器はAEC-Q200 およびRoHS 準拠*です。参考価格として、Bourns® モデルW3M は10000個単位で各$0.12、モデルWS3M は10000個単位で各$0.15 の価格です。詳細については、Bourns® の 固定巻線抵抗器製品ページをご覧ください。