MENU
Search
Languages

Bourns stellt zwei neue Serien von Drahtwiderständen mit Keramikkern vor

RIVERSIDE, Kalif., 19. Mai 2015 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, stellte heute zwei neue Serien von Drahtwiderständen mit Keramikkern und niedriger Wärmebeständigkeit vor. Diese axiale bedrahteten Widerstände bieten Konstrukteuren eine effektive Lösung für die Konditionierung von Schaltungen, vor allem für Anwendungen mit sehr hohen Temperatur- und Spannungsbedingungen, und können unter rauesten Einsatzbedingung verwendet werden. Die Festwiderstände der Bourns® Modellreihen W und WS entsprechen der Widerstandsreihe E24, wurden für die Verwendung unter extremen Temperaturen von -55 Â°C bis +200 Â°C entwickelt und sind mit einem der UL-Norm 94V-0 entsprechenden Material beschichtet. Bourns führte diese neueste Serie von Draht- bzw. Festwiderständen ein, um dem Bedarf an Schaltungskonditionierungen in einem weiten Bereich industrieller und Verbraucheranwendungen gerecht zu werden, z. B. für Smartmeter, weiße Ware, Netzteile, Instrumente/Messgeräte, Beleuchtung und erneuerbare Energieanlagen.

Die Bourns® Serie W bietet einen weiten Leistungsbereich von 1 W bis 10 W und Widerstandswerte von 15 Ohm bis 150 Ohm. Diese Serie widersteht Spannungsspitzen, die der in der IEC 61000-4-5 beschriebenen Spannungskurvenform 1,2/50 µs entsprechen. Die Bourns® Serie WS bietet einen weiten Leistungsbereich von 1 W bis 8 W und Widerstandswerte von 15 Ohm bis 3,3 Kiloohm.

„Mit dieser Erweiterung unseres Produktportfolios für die Schaltungskonditionierung möchten wir unseren Kunden in der Industrie- und Verbraucherelektronik helfen, der konstanten Nachfrage nach höherer Temperaturbeständigkeit, besseren Power-Handlingfähigkeiten sowie niedrigeren Widerstandswerten gerecht zu werden“, sagt Brian Ahearne, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Diese neuen Produktreihen ergänzen auf optimale Weise das bestehende Bourns Angebot an Bauelementen zur Schaltungskonditionierung das u.a rückstellbare PTC-Sicherungen, Leistungsinduktoren, Gleichrichterdioden und Zener-Dioden umfasst.“

Preise und Verfügbarkeit
Die Bourns® Drahtwiderstände der Serie W und WS sind RoHS-konform* und ab sofort erhältlich. Der Referenzpreis für das Bourns® Modell W3M liegt bei 0,12 USD pro Stück bei einer Abnahme von 10,000 Stück und für das Modell WS3M bei 0,15 USD pro Stück bei einer Abnahme von 10,000 Stück. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Drahtwiderstand-Produkte von Bourns®.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.