Search
Languages

Hochgeschwindigkeitsschutz TCS™ (HSPs)

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
Spezifikationen

Bourns® Suppressoren für Ausgleichsstrom (TCS™) Hochgeschwindigkeitsschutz (HSPs) wird üblicherweise in Verbindung mit TSV-Produkten niedriger Kapazität angewandt, um eine Energieschwelle zu erzeugen, die sehr wenig übermäßige Spannung oder Strom im Falle einer Überspannung durchlässt, da ansonsten Treiber und Empfänger mit Hochgeschwindigkeit und Niedrigspannung beschädigt werden könnten. Durch Einschränken der maximalen Stromstärke bietet das Bourns® TCS™-Produkt überragenden Schutz für sehr hohen Datenfluss unterschiedlicher Art gegen Schäden durch Kurzschlüsse, Induktion und Blitzstoß.

Die Hochgeschwindigkeitsschutzprodukte der DL-Serie von Bourns® TCS™ umfassen einen dualen, gut-passenden, bidirektionalen Hochgeschwindigkeitssuppressor für Ausgleichsstrom mit niedrigem Widerstand.

Die Bourns® TCS™-Hochgeschwindigkeitsschutzprodukte (HSPs) werden in platzsparenden, oberflächenmontierten DFN-Packungen angeboten, die Industriestandards wie RoHS und Pb-freie Reflow-Lötanlagen entsprechen.

Bitte sehen Sie sich diese Bourns® TSC™ Hochgeschwindigkeitsschutz (HSPs) Whitepaper an:
Whitepaper Bourns® TCS™ Hochgeschwindigkeitsschutz in VDSL-Anwendungen.
Whitepaper robuster Schutz und hervorragende Signalqualität für Gigabit Ethernetanwendungen mit Suppressoren für Ausgleichsstrom (TCS™) Technologie.

Bitte sehen Sie sich das TCS™ Hochgeschwindigkeitsschutzprodukte (HSPs) Online-Schulungsmodul an.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Serie TCS-DL004-500-WH
Datenblatt TCS-DL004-500-WH
Bild TCS-DL500_part
Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: DRM/Einheit: V 40 V
Typische Stromstärke, die das Gerät von Betriebmodus auf Schutzmodus schalten lässt (IIMP) 750 mA
Typische Widerstandsserie des Geräts (RON) 1.4 ohms
Widerstand passend zwischen Seite A und Seite B (RMATCH) ±0.03 ohms
RoHS-konform TCS-DL004-500-WH
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA)
Maximum Peak Impulse Voltage (V)
Typical Time to Current-Limiting (ns)
Typical Device Resistance (Ω)
Resistance Matching Between Side A and Side B (Ω)