Search
Languages

Bourns Announces Versatile Square-Package Air Coil Inductor Series Featuring a High Q Value and High Self-Resonant Frequency

New air coil inductors meet today’s high-frequency application demands for enhanced signal filtering, efficient energy transfer and tight inductance tolerance

RIVERSIDE, Calif., January 29, 2026 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its AC3028SQ, AC5037SQ, ACXX14SQ, ACXX15SQ, and ACXX18SQ Series Air Coil Inductors. The five new series deliver High Q and high self-resonant frequency (SRF) with tight inductance tolerance that enables designers to meet ongoing demands for smaller, faster and more compact electronics. These new air coil inductors feature a square package design with a flat top and bottom that streamlines reliable pick-and-place assembly while providing superior mechanical stability.

Other significant features of the five new inductor series include high Q values up to 230, with inductance ranging from 5.5 to 82 nanohenries (nH), making them ideal for today’s high-frequency TV and radio receivers, radio transmitters, RF amplifiers and tuning application designs. In addition, Bourns® AC3028SQ, AC5037SQ, ACXX14SQ, ACXX15SQ, and ACXX18SQ Series Inductors have a tight tolerance of 2 percent and 5 percent, with DCR values that range from 3.4 to 12 milliohms (mΩ). These air coil inductors offer rated current values from 2.7 to 5.6 A and feature an operating temperature range of from -25 °C to +125 °C.

Bourns® AC3028SQ, AC5037SQ, ACXX14SQ, ACXX15SQ, and ACXX18SQ Series Air Coil Inductors are available now and are RoHS compliant*. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/air-coil-inductors.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com