Search
Languages

Bourns Introduces Shielded Power Inductor Model Featuring High Heating/Saturation Current and Low Magnetic Field Radiation

Bourns’ advanced power inductor design provides performance, efficiency and safety benefits particularly suited to point-of-load converters and data center environments

RIVERSIDE, Calif., July 28, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today introduced its Model SRP1024HMCT Shielded Power Inductor. This shielded power inductor is manufactured using a hot press molding process with carbonyl powder and offers high heating current, high saturation current and low magnetic field radiation.

This new model is available in a space-saving low profile package, features low buzz noise and supports an operating temperature range from -40 °C to +125 °C. The advanced design and features offered with the Model SRP1024HMCT provide performance, efficiency and safety benefits making it ideal for point-of-load (PoL) converters and data center environments.

Bourns® Model SRP1024HMCT Shielded Power Inductor is available now through Bourns’ authorized distribution partners, and is RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.