MENU
Search
Languages

Bourns Announces Two Automotive Grade Semi-shielded Power Inductor Series Engineered for High Reliability

Featuring bottom-soldered lead wire construction, the new series provides enhanced mechanical strength and stability making them ideal for mission-critical applications

RIVERSIDE, Calif., June 28, 2023 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced two new AEC-Q200 compliant, automotive grade semi-shielded power inductor series whose bottom-soldered lead wire construction offers enhanced mechanical strength and stability. Bourns designed the new Model SRN4012BTA and SRN4018BTA series as a high-reliability solution for mission-critical applications such as automotive systems, power supplies, DC-DC converters, and in various industrial and telecom electronics.

The Bourns semi-shielded structure combines the features of non-shielded and shielded inductors, providing lower magnetic field radiation than non-shielded inductors and a more cost-effective alternative to fully shielded ferrite-based inductors. These new ferrite core, enameled copper wire power inductors offer inductance values from 0.47 to 100 µH and an operating temperature range of –55 °C to +125 °C.

Bourns® Model SRN4012BTA and SRN4018BTA semi-shielded power inductor series are available now and are RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.