抗硫化

申請樣品: Request Sample
n1916_sulfur_resistant_parts

硫對薄膜、厚膜電阻器內部元素反應特別是銀會產生負面影響。硫化物的增長會導致電阻器斷路,抗硫化電阻器的工作壽命比標準元件大約高20倍。透過使用Bourns®抗硫化薄膜電阻器和排阻,可以顯著減少或消除這種腐蝕相關的嚴重故障,從而提高系統可靠性、性能、穩健性並減少停機時間。

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。 

特點
尺寸 01005 至 2512
(0402 至 6431 公制)
額定功率70°C 0.03 至 2 W
阻力範圍 0.03 歐姆 至 20 百萬歐姆
耐受性 0.5 %, ±1 %, ±5 %
溫度係數 ±100, ±200, ±400 ppm/°C
操作溫度範圍 –55 至 +125/155 °C

 

特色

  • 薄膜和厚膜
  • 單晶片電阻和排阻
  • 高功率
  • 耐突波
  • 符合RoHS規範*
  • 適用於多數的焊接工藝
  • 紙帶和捲軸標準包裝
* RoHS指令2015/863,2015年3月31日和附件。

應用

  • IT產業、伺服器農場、數據/存儲中心、筆記型電腦和桌上型電腦
  • 通信基站
  • 工業電機控制、泵控制和焊接設備
  • 橡膠、造紙和石油製造業
  • 戶外和公路應用、照明和交通控制
  • 海洋、礦業、農業和釀酒設備
Series CRM1206A
Data Sheet CRM1206A
Photo CRM-A_part
Resistance Range 0.05 ohm to 1 megohm
Tolerances 0.5 %, 1 %, 5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm/±200 ppm
Power per Resistor 0.5 W
MDS CRM1206A
Design Files Downloads
工程
Buy Now Buy