多轉型精密電位器

Precision Pots Multiturn

Bourns 精密電位計是專為需要具正確性與高信賴度的控制應用而設計。這些裝置有各種不同的元件種類,包括導電塑料、繞線式或是 Hybritron®,以及多種多樣的尺寸; 同時也有單轉型及多轉型的電位器供選擇。

典型的應用包括了測量線性距離、產品設備的角度或旋轉度、工業用測試與量測設備,以及醫療設備等。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用
Series 3610
資料表 3610
產品圖片 3610_part
封裝直徑 7/8 "
形狀 Round
旋轉壽命 50K
轉數 10
密封性 IP60
止動裝置
轉軸 Digital Clock Face
套管 Digital Clock Face
元件 Wirewound
端子 J-Hook/Rear
曲線 - 線性 x
線性 ±0.5 %
最小電阻 100 ohms
最大電阻 100K ohms
定額功率 1.5 watts
同軸
相關文件
工程文件 Downloads