多轉型精密電位器

Precision Pots Multiturn

Bourns 精密電位計是專為需要具正確性與高信賴度的控制應用而設計。這些裝置有各種不同的元件種類,包括導電塑料、繞線式或是 Hybritron®,以及多種多樣的尺寸; 同時也有單轉型及多轉型的電位器供選擇。

典型的應用包括了測量線性距離、產品設備的角度或旋轉度、工業用測試與量測設備,以及醫療設備等。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用
Series 3543/3545
資料表 3543/3545
產品圖片 3543_part
封裝直徑 7/8 "
形狀 Round
旋轉壽命 300/500K
轉數 3-5
密封性 IP40
止動裝置
轉軸 Metal
套管 Metal
元件 Wirewound
端子 Solder Lug/Side
曲線 - 線性 x
線性 ±0.25 %
最小電阻 20/50 ohms
最大電阻 50K ohms
定額功率 1-1.5 watts
同軸 2
相關文件 3543S-L
3545S-L
工程文件