工業用面板控制器

Industrial Panel Controls

面板控制器是針對經常需要調整的應用而設計。旋轉式與滑動式二種面板控制器類型均有供應。內部元件有碳性、陶瓷金屬,以及導電塑料可供選擇。 這些裝置皆提供了各種不同尺寸的軸長/軸襯套管的組合。有些型號可提供旋轉式開關和封閉式選擇。

典型的應用包含視聽音響混音平台、測試及測量設備、消費性電子產品,以及醫療設備等。

針對 曲線特性 及更多的資料,請點選參閱我們的資料庫

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。 

Series 96
資料表 96
產品圖片 96_part
封裝直徑 5/8"
形狀 Square
轉數 1
密封性 IP65
止動裝置
轉軸 Metal/Plastic
軸色 Blue
套管 Metal/Unthreaded Plastic
元件 Conductive Plastic/Cermet
端子 PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side
曲線 - 線性 x
曲線 - 順時針聲頻 x
曲線 - 逆時針聲頻 x
標準值的公差 ±5%, 10%, 20%
最小電阻範圍 100
最大電阻範圍 1M
功率 - 線性 0.5-2 watts
功率 - 聲頻 0.25-1 watt
選擇性 - 開關
選擇性 - 同軸 1
相關文件 96-L Cermet
96-L C-P
Engineering
工程文件