工業用面板控制器

Industrial Panel Controls

面板控制器是針對經常需要調整的應用而設計。旋轉式與滑動式二種面板控制器類型均有供應。內部元件有碳性、陶瓷金屬,以及導電塑料可供選擇。 這些裝置皆提供了各種不同尺寸的軸長/軸襯套管的組合。有些型號可提供旋轉式開關和封閉式選擇。

典型的應用包含視聽音響混音平台、測試及測量設備、消費性電子產品,以及醫療設備等。

針對 曲線特性 及更多的資料,請點選參閱我們的資料庫

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。 

Series 0037
資料表 0037
產品圖片 0037_part
封裝直徑 13 mm
形狀 Round
轉數 1
密封性
止動裝置
轉軸 Metal
軸色 Metal
套管 No Bushing
元件 Carbon
端子 Rear PC Pins
曲線 - 線性 x
曲線 - 順時針聲頻
曲線 - 逆時針聲頻
標準值的公差 ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special
最小電阻範圍 100
最大電阻範圍 4.7M
功率 - 線性 0.15 watts
功率 - 聲頻
選擇性 - 開關
選擇性 - 同軸
相關文件 0037
Engineering
工程文件