Search
Languages

商用面板控制器

dataprodline_potentiometers_pot_rot

面板控制器是針對經常需要調整的應用而設計。旋轉式與滑動式二種面板控制器類型均有供應。內部元件有碳性、陶瓷金屬,以及導電塑料可供選擇。 這些裝置皆提供了各種不同尺寸的軸長/軸襯套管的組合。有些型號可提供旋轉式開關和封閉式選擇。

典型的應用包含視聽音響混音平台、測試及測量設備、消費性電子產品,以及醫療設備等。在需要轉數指示裝置或調整設定/鎖定裝置時,可同時使用轉數刻度盤與精密旋轉式電位計或其他類型的面板控制器。

這些裝置皆能符合各種不同尺寸的軸心,並以數位或同心刻度(類比)為讀出的選擇。典型的應用包括電源供應器,示波器,醫療設備,工業自動化設備。

設計包

Bourns 供應此產品線的 設計包.

資料庫

針對"曲線特性"及更多的資料,請點選參閱我們的 資料庫.

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Series PTM90
資料表 PTM90
產品圖片 ptm90_part
封裝直徑 9 mm
形狀 Square
轉數 1
密封性 IP40
止動裝置 Yes
轉軸 Metal
軸型 Slotted, Knurled,
Flatted
套管 Metal
元件 Carbon
端子 PC Pins
曲線 - 線性 x
曲線 - 順時針聲頻 x
曲線 - 逆時針聲頻 x
標準值的公差 ±20 % to ±30 %
最小電阻範圍 1K
最大電阻範圍 1M
功率 - 線性 0.05 watts
功率 - 聲頻 0.025 watts
旋轉壽命(無負載)週期 15K
選擇性 - 同軸 2
相關文件 PTM
工程文件
Please take a quick survey
網路調查