Search
Languages

變壓器 - 電源

首頁 / 產品 / 磁性元件 / 變壓器 - 電源
prodline_transformers_power
技術規格
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings