功率電感 - AEC-Q200 認證汽車應用

Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications
業界領先- 符合 AEC-Q200 標準的功率電感器

Bourns 提供種類繁多的功率電感器,以降低電壓轉換過程中的磁芯損耗。而Bourns 磁性元件不論是在設計、製造和供貨符合 AEC-Q200 標準的高可靠性電子元件方面均有豐富的經驗。此外,Bourns® 標準電子元件經批准用於典型汽車應用,在完全通過 IATF 16949 認證的設施中製造,並使用無源元件的 AEC-Q 產品驗證標準進行測試和認證以及使用 PPAP 提交給客戶以供選擇和批准。

Bourns® 車規級功率電感器的設計和開發符合 AEC-Q200 標準。我們的新產品和新工藝開發滿足或超過AIAG對高級產品質量計劃(APQP)流程的最新修訂版中提出的要求。

Bourns 在為車用市場提供優質功率電感器方面有著悠久的歷史,這些功率電感器可滿足許多汽車應用的板級要求。憑藉卓越的客戶服務和現場應用工程師的可用性,Bourns 與汽車系統設計人員密切合作,説明客戶選擇合適的電子元件並提供持續的支援。

Bourns®  功率電感產品衝突礦產資源報告:CFSI_CMRT4-01

立即線上申請樣品:Request Sample
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?