Search
Languages

磁珠

Chip Beads
技術規格

Bourns® 的產品包括了SMD 晶片電感、功率扼流圈、磁珠、磁珠排、徑向導線和軸向導線的插件式電感等。而這些零組件最常用於電腦、通訊設備、儀器、工業,以及醫療產品應用上。

設計包
Bourns
提供 電感 磁珠 的設計包

技術性文章

針對應用產品資料及更多的說明,請參觀我們的 資料庫.
請連結此頁參考
標準值表 (E Table).

Magnetics & JW Miller® 的衝突礦產資源報告:CMRT

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings