Bourns TBU® 高速保護器 (HPS) 作為電子限流器 (ECL),專為雷擊、電源感應、電源交叉、接地電位上升 (EPR) 或其他能量浪湧條件提供浪湧保護。
Bourns® TBU® HSP 是一款以矽為基礎的固態可復式裝置,是一款串聯置放的有效屏障,可阻斷瞬態電流並提供電壓隔離。
在特定市場和應用中,電路保護是一項關鍵參數。Bourns® TBU® HSP 與其他 Bourns® 過壓產品相結合,可針對浪湧事件提供卓越的保護。
Bourns 推出六款全新 TBU® HSP 產品。TBU-DF系列具有兩個脈衝電壓和五個觸發電流;TBU-CA具有五個脈衝電壓和五個觸發電流;TBU-CA-Q 系列是 TBU-CA 系列的變體,並符合 AEC-Q101 標準;TBU-DT 系列具有兩個脈衝電壓和四個觸發電流。TBU-DB-Q 具有一個脈衝電壓、一個觸發電流,並符合 AEC-Q101 標準;TBU-PL為一款雙 50 ohm 雙向設備,具有四個脈衝電壓、兩個觸發電流,以及電壓和電流觸發的附加功能;以及用於 RS-485 端口保護和節省電路板空間的 TBU-RS。
點擊查看使用 Bourns TBU® HSP 產品的集成解決方案。
TBU®, TCS™ 產品衝突礦產資源報告:CMRT