Search
Languages

Bourns 全新屏蔽式功率電感系列,採用金屬合金粉芯,具備處理大電流能力以及超低直流電阻 (DCR)

Bourns® SRP3220A 系列符合車規級 AEC-Q200 標準,其設計特點有助於降低 EMI,進而提升汽車應用中的性能與可靠性

2025年8月20日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新SRP3220A 系列屏蔽式功率電感。此系列採用 Bourns 獨特配方的金屬合金粉芯設計,可承受高達 11 A 的電流而不致飽和,並能在高溫環境下保持可靠運作。作為符合車規級 AEC-Q200 標準電感產品,SRP3220A 系列具備高耐熱電流等級與屏蔽結構,能有效降低磁場輻射。其性能優勢有助於提升整體效能與熱穩定性,同時滿足嚴苛的汽車溫度需求,成為 Bourns 最新、具成本效益且高效率的汽車電源管理解決方案。

Bourns® SRP3220A 系列具備節省空間的薄型設計,工作溫度範圍廣達 -55°C 至 +150°C。除了金屬合金粉芯所帶來的優勢之外,該系列還採用扁平配線結構,與其他同尺寸的屏蔽式功率電感相比,能進一步實現超低直流電阻 (DCR)。此外,其薄型封裝也能減少印刷電路板 (PCB) 面積,使工程師在設計時能夠增加更多功能或符合更嚴苛的空間限制。

全新 Bourns® SRP3220A 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com